Weitspann-Grundregal, Tiefe 469 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146 mm

990860 3048/2146

Weitspann-Grundregal, Tiefe 469 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146 mm
Weitspann-Grundregal, Tiefe 469 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146 mm

Ausführung: Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. Maximale Fachlast: bis zu 720 kg, Maximale Feldlast: bis 3000 kg. - Beschreibung: Aufbaumaße: Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm - Verwendung: Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage. - Lackierung: Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet. - Hinweis: Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage. - Plattenstärke: 16 mm - Höhenverstellung im Raster: 38 mm - Montageausführung: Steckregal - Farbauswahl: RAL 5010, 2004 - Fachbreite = Aufbaumaß: 2146 mm - Anzahl Lagerebenen Spanplatte: 4 - Fachlast: 577 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
97,43 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Weitspann-Grundregal, Tiefe 469 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146 mm
Weitspann-Grundregal, Tiefe 469 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146 mm