Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000 mm

990775 3000/2000

Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000 mm
Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000 mm

Ausführung: Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale Fachlast: 400 kg. Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg. - Beschreibung: Aufbaumaße: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm Höhe der Holme: 65 mm - Hinweis: Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 - 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage. - Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400 kg - Plattenstärke: 19 mm - Holmhöhe: 65 mm - Höhenverstellung im Raster: 25 mm - Montageausführung: Steckregal - Material: verzinkt - Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2006 mm - Anzahl Lagerebenen: 5 - Fachlast: 400 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
119,9 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000 mm
Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000 mm