Wasserdichter Koffer „Explorer“ mit Notebook-Tasche
692931
Ausführung: Herausnehmbare gepolsterte Notebook-Tasche (mit Tragegurt und diversen Kleinteiletaschen), die auch ohne Explorer-Koffer verwendet werden kann. Passend für 17 Zoll-Notebooks. Dokumententafel im Deckel. Ösen an der Außenseite des Koffers für Schultergurtbefestigung. - Lieferumfang: Notebook-Tasche mit Schultergurt und gepolstertem Griff. - IP-Schutzart: IP 67 - Eigenschaft Koffer: flugtauglich - Eigenschaft Koffer: schlagfest - Eigenschaft Koffer: stapelbar - Außenmaß Länge: 474 mm - Außenmaß Breite: 415 mm - Außenmaß Höhe: 149 mm - Innenmaß Länge: 445 mm - Innenmaß Breite: 345 mm - Innenmaß Höhe: 125 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 474,000x415,000x214,000 mm
- Gewicht
- 4,2 kg
- Dicke
- 214,000
- Länge
- 474,000
- Statistische Warennummer
- 42021250
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GT LINE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an