Trägerschiene für UNIT-Werkzeugträger, Breite: 627 mm
970110 627
Ausführung: Aus Stahlblech zum Einhängen von GARANT UNIT Werkzeugträgern. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich. - Passend für: Breite 452 mm: System-Transportwagen Nr. 970011 / 970016 Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041 / 970046 Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0. Breite 627 mm: System-Transportwagen Nr. 970011 / 970016 Gr. 627/A, 627/B; CNC-Transportwagen 970041 / 970046 Gr. 627; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0 und Vertikalschränke Nr. 942002 / 942004 und Nr. 971605 / 971625. - Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. - Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 - Höhe: 55 mm - Breite: 627 mm - Tiefe: 250 mm - Anzahl Werkzeugträger UNIT-Aufnahme: 4
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 630,000x250,000x80,000 mm
- Gewicht
- 1,5 kg
- Dicke
- 80,000
- Länge
- 630,000
- Statistische Warennummer
- 94039010
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT