Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 410X800 mm
990583 410X800
Ausführung: Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens. - Verwendung: Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen. - Passend für: Nr. 990582. - Höhe: 400 mm - Tiefe: 800 mm - lichte Höhe: 410 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 0,000x0,000x0,000 mm
- Gewicht
- 2,32 kg
- Dicke
- 0,000
- Länge
- 0,000
- Statistische Warennummer
- 94032080
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an