Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm

990583 310X400

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm

Ausführung: Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens. - Verwendung: Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen. - Passend für: Nr. 990582. - Höhe: 300 mm - Tiefe: 400 mm - lichte Höhe: 310 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,88 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe x Tiefe: 310X400 mm