Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194

950050 194

Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194

Ausführung: Präzise gefertigt aus massivem Messing, Oberfläche matt vernickelt. Fünf gefederte Stiftzuhaltungen mit Messingstiften ⌀ 2 mm. Lieferbarer Nummernkreis Ho 001 - 200. - Igeltext: Beispiel für Zylinderhülse. Steckeinsatz Nr. 950050. Demontagewerkzeug Nr. 950070. - Verwendung: Für den schnellen Umbau auf bestimmte Schließnummern bzw. als Ersatzschließung. - Passend für: Betriebseinrichtungen mit Schlössern, ab Baujahr 07/2000. - Lieferumfang: Inklusive 2 Schlüssel. - Hinweis: Aus sicherheitsrechtlichen Gründen sind die Steckeinsätze Nr. 950050 nicht mit übergeordneten Schließungen (Hauptschlüssel) erhältlich. Nur Schließanlagen erfüllen diese Kriterien. Der Wechsel von Steckeinsätzen ist nur möglich mit Demontagewerkzeug Nr. 950070 in Verbindung mit dem passenden Schlüssel zum Steckeinsatz. Bei Bestellung von Steckeinsätzen deshalb immer Demontagewerkzeug mitbestellen.

Merkmale
Details
Abmessungen
52,000x19,000x13,000 mm
Gewicht
0,047 kg
Dicke
13,000
Länge
52,000
Statistische Warennummer
83016000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
DOM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 194