Stahlblech-Lagerebene verzinkt, Breite 2000 mm, Tiefe: 800 mm

990795 800

Stahlblech-Lagerebene verzinkt, Breite 2000 mm, Tiefe: 800 mm
Stahlblech-Lagerebene verzinkt, Breite 2000 mm, Tiefe: 800 mm

Stahlblech-Lagerebene verzinkt 800 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
25,904 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stahlblech-Lagerebene verzinkt, Breite 2000 mm, Tiefe: 800 mm
Stahlblech-Lagerebene verzinkt, Breite 2000 mm, Tiefe: 800 mm