Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln fahrbar
693060
Ausführung: Doppelte 3D-Aluminiumbügel für höhere Belastbarkeit. Innenausstattung: 1 Bodenschale mit 5 Kleinteilebehältern inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr. 693082), 1 Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern an Vorder- und Rückseite (Nr. 693088), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr. 693089). - Hinweis: Koffer auf Anfrage auch mit TSA-Schloss erhältlich. - Werkstoff: ABS - Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter - Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer - Koffer Belastbarkeit: 45 kg - Eigenschaft Koffer: flugtauglich - Innenmaß Länge: 470 mm - Innenmaß Breite: 350 mm - Innenmaß Höhe: 200 mm - Gewicht: 8,4 kg
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 504,000x279,000x439,000 mm
- Gewicht
- 9,303 kg
- Dicke
- 439,000
- Länge
- 504,000
- Statistische Warennummer
- 42029219
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- RAACO