Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60

955570 260X60

Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60

Ausführung: Alle GARANT- und HOLEX-Artikel und Lochungen mit Größe 9 x 9 mm in 37 mm Raster. Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. - Verwendung: Zur ordentlichen und übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung im Sichtbereich des Arbeitsplatzes - für schnellen Zugriff. - Nutzhöhe: 60 mm - Nutzbreite: 260 mm - Stahldraht-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
280,000x140,000x22,000 mm
Gewicht
0,2 kg
Dicke
22,000
Länge
280,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60
Rollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 260X60