Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60 mm

955610 60

Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60 mm
Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60 mm

Ausführung: Alle GARANT- und HOLEX-Artikel und Lochungen mit Größe 9 x 9 mm in 37 mm Raster. Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. - Verwendung: Zur ordentlichen und übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung im Sichtbereich des Arbeitsplatzes - für schnellen Zugriff. - Stahldraht-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x69,000x109,000 mm
Gewicht
0,098 kg
Dicke
109,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60 mm
Rohrhalter doppelt, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 60 mm