Rillengummi-Matte für Schubladen, Abmessung in G: 56X24
951910 56X24
Verwendung: Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen. - Norm: REACH-Vorschriften werden erfüllt. - Hinweis Werbetext: - Stärke: 3 mm - Breite: 1400 mm - Tiefe: 600 mm - Breite in G: 56 - Tiefe in G: 24 - passend für Schubladen in G: 56x24
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 1.400,000x600,000x3,000 mm
- Gewicht
- 3,19 kg
- Dicke
- 3,000
- Länge
- 1.400,000
- Statistische Warennummer
- 40169100
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an