RAACO Sortimentskoffer LxBxH 421x361x55 mm mit 45 Facheinsätzen

50002465

RAACO Sortimentskoffer LxBxH 421x361x55 mm mit 45 Facheinsätzen
RAACO Sortimentskoffer LxBxH 421x361x55 mm mit 45 Facheinsätzen

Sortimentskasten mit herausnehmbaren Facheinsätzen aus Polypropylen und Polycarbonat - Ausführung: mit doppelwandigem Kofferboden aus Polypropylen und extrem robustem Deckel aus Polycarbonat - herausnehmbare Einsätze aus Polypropylen ermöglichen bedarfsgerechte Aufteilung - Tragegriff mit Arretierungsmechanismus zur Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung - austauschbares ID-Etikett (3 Farben enthalten) - 2 feste Unterteilungen integriert - Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle - Vorteil: Profilraster im Deckel verhindert das Vermischen des Inhalts, auch bei schwerem Inhalt - Stützfüße in der Rückwand für einen stabilen Stand auch hochkant

Merkmale
Details
EAN
5733439134897
Abmessungen
0
Gewicht
1,8 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ursprungsland
DK
Werkstoff
KST
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
RAACO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
RAACO Sortimentskoffer LxBxH 421x361x55 mm mit 45 Facheinsätzen
RAACO Sortimentskoffer LxBxH 421x361x55 mm mit 45 Facheinsätzen