Presenter Schiene, Typ: A0

974835 A0

Presenter Schiene, Typ: A0
Presenter Schiene, Typ: A0

Ausführung: Schwenkarm aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten. - Passend für: Document Presenter Nr. 974830. - Lieferumfang: Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1. - Höhe: 28 mm - Länge: 1450 mm - Nutzlänge: 1250 mm - Anzahl Magnet-Clips: 4 - maximal geeignet für Papierformat: A0 - Gewicht: 0,62 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
1.410,000x75,000x45,000 mm
Gewicht
0,56 kg
Dicke
45,000
Länge
1.410,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Presenter Schiene, Typ: A0
Presenter Schiene, Typ: A0