Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm

967360 120

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm

Ausführung: Ganz aus Stahl geschmiedet - garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten. Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar. - Lieferumfang: Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte. - Lackierung: Hammerschlag blau, pulverbeschichtet. - Hinweis: Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540. - Spannweite: 150 mm - Spanntiefe: 65 mm - Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀: 16 - 55 mm - Gewicht: 9 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
388,000x183,000x170,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
170,000
Länge
388,000
Statistische Warennummer
82057000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BROCKHAUS HEUER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm
Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120 mm