Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm

991221 5000

Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm

Ausführung: Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör. Holme Typ EGN 120x50x1,5. Aufbaumaß Grundregal: 2872 mm. - Beschreibung: Aufbaumaße: Gesamtlänge des Regals: Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 86 mm (bei S610-M18) Nennlänge + Anzahl der Ständer x 110 mm (bei S625-A18). - Lackierung: Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet. - Hinweis: Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte. Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm. - Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 3250 kg - Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit: 1083 kg - Höhenverstellung im Raster: 50 mm - Montageausführung: Steckregal - Farbauswahl: RAL 5010, 2004 - Aufbaumaß Grundregal Breite: 2920 mm - Fachbreite: 2700 mm - Fachlast: 3250 kg - Feldlast (3 Felder mit je 3 Holmpaaren pro Feld): 11810 kg - Rahmenprofil: S625-A18

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
211,1 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94032080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm
Paletten-Grundregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000 mm