Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm

964621 66X102

Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm

Ausführung: Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, orangefarbenen Sicherheitskanten an drei Seiten. Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten - die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei. Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit. Sehr rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. Bodenstärke: 22 mm, Gewicht: ca. 13 kg/m2. Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand. Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181. geschlossene Nitrilgummi-Fußmatte. - Hinweis: Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5x30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste. - Steh-Komfort: Anti-Rutsch - Steh-Komfort: Isolierung (Temperatur) - Steh-Komfort: Anti-Ermüdung - Stoßschutz: Fußboden - Materialeigenschaft: ölfest - Länge: 102 cm - Breite: 66 cm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
9,5 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
40169100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm
Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, BreitexLänge: 66X102 cm