Modul, Modulart: ON/OFF2

928470 ON/OFF2

Modul, Modulart: ON/OFF2
Modul, Modulart: ON/OFF2

Verwendung: Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden. Deutschland / DE: Typ F Schweiz / CH: Typ J Italien / IT: Typ L Frankreich / FR: Typ E Tschechien / CZ: Typ E England / GB: Typ G Dänemark / DK: Typ K USA / US: Typ B - Passend für: Nr. 925885, 927325, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 und 928510. - Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. - Hinweis: Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.Die Artikel Nr. 928470 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK. - Materialstärke: 1,5 mm - Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 - Teilungseinheit: 1E - Beschreibung: Ein-/Aus-Schalter zum stromlos Schalten aller Komponenten aus der Medienschiene - Schaltleistung: 4KW - Bemessungsspannung: 400V / AC - Bemessungsstrom: 16A

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
2 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT GRIDLINE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Modul, Modulart: ON/OFF2
Modul, Modulart: ON/OFF2