Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953857

952001 953857

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953857
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953857

Ausführung: Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge. - Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30 mm - Füllgrad einer Schublade in G: 10x24 - kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100 mm - Breite: 250 mm - Tiefe: 600 mm - Breite in G: 10 - Tiefe in G: 24

Merkmale
Details
Abmessungen
600,000x251,000x32,000 mm
Gewicht
0,132 kg
Dicke
32,000
Länge
600,000
Statistische Warennummer
39211900
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953857
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953857