Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953372

952001 953372

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953372
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953372

Ausführung: Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge. - Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30 mm - Füllgrad einer Schublade in G: 6x24 - Breite: 150 mm - Tiefe: 600 mm - Breite in G: 6 - Tiefe in G: 24

Merkmale
Details
Abmessungen
600,000x152,000x35,000 mm
Gewicht
0,087 kg
Dicke
35,000
Länge
600,000
Statistische Warennummer
39211900
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953372
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953372