Gurthalter, Typ: 2

955765 2

Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2

Ausführung: Kompakter Gurthalter zur einfachen und sicheren, vertikalen Fixierung von sperrigen Gegenständen wie Profilen, Rohren, Leitern etc. flexibel, längenvariabel und universell einsetzbar. - Mit je einem Gurtende - 1x Schloss und 1x Schließe. - Lieferumfang: Alle dazugehörigen Grundplatten. - Gurtlänge: 2x400 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
75,000x75,000x60,000 mm
Gewicht
0,13 kg
Dicke
60,000
Länge
75,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2
Gurthalter, Typ: 2