Einteilungssortiment, Höhe 48 mm

961190

Einteilungssortiment, Höhe 48 mm
Einteilungssortiment, Höhe 48 mm

Passend für: Schubladen der Werkbankreihe KOMBI (Blockbreite 430 mm) und Workstation. Schubladen-Nutzfläche 320x520 mm. - Lieferumfang: 3 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96x96; 2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144x144; 1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96x144; 1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144x384; 1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 312x504; 4 Klebepads - passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,3 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
39231090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AQURADO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einteilungssortiment, Höhe 48 mm
Einteilungssortiment, Höhe 48 mm