Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %

993111 100

Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %

Ausführung: Auszugboden mit 3-seitigem Abrollrand (35 mm hoch) und praktischem Schiebegriff. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. Einzelauszugssperre - durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert. - Lackierung: Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. - Hinweis: Ablageplatte Buche Multiplex Nr. 993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden. - Materialstärke: 1,5 mm - Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1000 kg - Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 - Höhe: 300 mm - Breite: 1320 mm - Tiefe: 900 mm - Nutzhöhe: 35 mm - Nutzbreite: 1240 mm - Nutztiefe: 800 mm - Auszugboden Einbauhöhe: 300 mm - Auszugboden Tragfähigkeit: 1000 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
98 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %
Auszugboden für Regal-Nutzbreite, 1320 mm, Auszuglänge Fachboden: 100 %