Auflage aus Weich-PVC transparent 20 m-Rolle, Breite: 2000 mm
951955 2000
Verwendung: Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei. Zum Selbstzuschneiden nach individuellen Bedürfnissen. - Stärke: 3 mm - Länge: 20000 mm - Breite: 2000 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 2.000,000x1.000,000x50,000 mm
- Gewicht
- 142,86 kg
- Dicke
- 50,000
- Länge
- 2.000,000
- Statistische Warennummer
- 39204390
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an