Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK

965300 BLACK

Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK

Ausführung: Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen. - Norm: DIN 68877 - Hinweis Werbetext: - Tragfähigkeit Stuhl: 120 kg - Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland - Höhenverstellung Bereich: 450 - 630 mm - Sitzbreite: 460 mm - Sitztiefe: 470 mm - Rückenlehne Höhe: 580 mm - Farbe Sitzmaterial: schwarz

Merkmale
Details
Abmessungen
700,000x640,000x400,000 mm
Gewicht
14 kg
Dicke
400,000
Länge
700,000
Statistische Warennummer
94013000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BIMOS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK
Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK