Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm

991723 400

Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm

Ausführung: Aluminiumwanne. Tragfähigkeit max. 40 kg pro Wanne. Auf der Unterseite ist eine U-Schiene zur Arretierung und Aussteifung angeschweißt. Abkantung Längsseite 30 mm hoch. Aluminiumwannen sind unlackiert. - Passend für: Kragarmregale Nr. 991711 - 991718, Kragarme einzeln Nr. 991720. - Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 40 kg - Breite: 1250 mm - Höhe Abkantung Längsseite: 30 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
1.250,000x390,000x48,000 mm
Gewicht
5 kg
Dicke
48,000
Länge
1.250,000
Statistische Warennummer
73089098
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm
Aluminiumwanne, Tiefe: 400 mm