Allzweck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000 mm

990000 2000

Allzweck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000 mm
Allzweck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000 mm

Ausführung: Sehr stabile quadratische Stützen 40x40x2 mm, im Abstand von 40: 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen. Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 - 5500 kg. - Verwendung: Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter - beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert. - Lackierung: Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet. - Hinweis: Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale Nr. 990000 - 990015 finden Sie im Teil 96.Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage. - Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180 kg - Höhenverstellung im Raster: 40 mm - Aufbaumaß Grundregal Höhe: 2004 mm - Aufbaumaß Grundregal Breite: 1058 mm - Fachboden Breite: 1000 mm - Fachboden Breite lichtes Maß: 950 mm - Anzahl Fachboden: 5

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Allzweck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000 mm
Allzweck-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000 mm