Whistle Notch Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 10 mm

304870 10

Whistle Notch Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 10 mm
Whistle Notch Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 10 mm

Ausführung: Mit Anschlagschraube.Mit Balluffchip-Bohrung. Merkmal: Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf. - Merkmal: Das Werkzeug wird seitlich mit der Spannschraube festgeklemmt und von hinten mit der Anschlagschraube abgestützt. Dadurch spielfreie Spannung und vibrationsarmer Lauf. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und geneigter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 E und DIN 6535 HE. Werkzeug kann axial verstellt werden. Besonders zum Spannen von Vollhartmetall- Bohrern. Der Längenverlust durch stirnseitigen Nachschliff der Bohrer kann mittels axialer Längenverstellung in der Werkzeugaufnahme korrigiert werden. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-5 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Auskraglänge A-Maß: 80 mm - Außen-⌀ D: 35 mm - Ersatz-Spannschraube 309900: 10

Merkmale
Details
Abmessungen
131,000x76,000x73,000 mm
Gewicht
1,02 kg
Dicke
73,000
Länge
131,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Whistle Notch Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 10 mm
Whistle Notch Aufnahme, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 10 mm