Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M x Länge L1: M8X75
301303 M8X75
Ausführung: Konische Bauform. - Verwendung: Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810– 308830. - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Auskraglänge A-Maß: 94 mm - Bohrungs-⌀ D 1 Toleranz IT6: 8,5 mm - ⌀ D 2: 13 mm - Außen-⌀ D: 23 mm - Nutzlänge L 1: 75 mm - L 2: 5 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 194,000x74,000x76,000 mm
- Gewicht
- 1,003 kg
- Dicke
- 76,000
- Länge
- 194,000
- Statistische Warennummer
- 84661020
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an