Unterlegscheibe, für Gewinde: M10

375340 M10

Unterlegscheibe, für Gewinde: M10
Unterlegscheibe, für Gewinde: M10

Ausführung: Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen. - Verwendung: Besonders geeignet für Spanneisen. Speziell für den Vorrichtungsbau. - Norm: DIN 6340 - Hinweis Werbetext: - Bohrungs-⌀ d 1: 10,5 mm - Außen-⌀ d 2: 28 mm - Stärke h: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
25,000x25,000x4,000 mm
Gewicht
0,015 kg
Dicke
4,000
Länge
25,000
Statistische Warennummer
73182200
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Unterlegscheibe, für Gewinde: M10
Unterlegscheibe, für Gewinde: M10