T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 1010100

375305 1010100

T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 1010100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 1010100

Ausführung: T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde. Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 - M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 - M24). - Norm: DIN 787 - Lieferumfang: Einzeln, ohne Mutter und Scheibe. - Sonderzubehör: Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385. - Hinweis: Ablesebeispiel - Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm. - Hinweis Werbetext: - T-Nuten-Nennmaß: 10 mm - Gewinde G: M10 - Länge L: 100 mm - Gewindelänge b: 60 mm - schmale Steinbreite a: 9,7 mm - Steinbreite e: 15 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
108,000x12,000x14,000 mm
Gewicht
0,061 kg
Dicke
14,000
Länge
108,000
Statistische Warennummer
73181595
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 1010100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 1010100