Stiftschraube DIN 6379, GewindexLänge L: M14X125

375380 M14X125

Stiftschraube DIN 6379, GewindexLänge L: M14X125
Stiftschraube DIN 6379, GewindexLänge L: M14X125

Ausführung: Gewinde gerollt. - Verwendung: Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 - 375330, Muttern Nr. 375385 - 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 - 375360. - Norm: DIN 6379 - Werkstoff: Vergütungsstahl Festigkeitsklasse:M6 - M12 = 10.9M14 - M30 = 8.8 - Hinweis Werbetext: - Länge a: 108 mm - Länge b: 75 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
126,000x12,000x14,000 mm
Gewicht
0,12 kg
Dicke
14,000
Länge
126,000
Statistische Warennummer
73181548
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stiftschraube DIN 6379, GewindexLänge L: M14X125
Stiftschraube DIN 6379, GewindexLänge L: M14X125