Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreitexganze Länge: 22X200 mm

371000 22X200

Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreitexganze Länge: 22X200 mm
Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreitexganze Länge: 22X200 mm

Werkstoff: Vergütungsstahl, lackiert. - Höhe: 30 mm - Breite: 60 mm - für Spannschrauben: M20; M22

Merkmale
Details
Abmessungen
203,000x63,000x32,000 mm
Gewicht
2,263 kg
Dicke
32,000
Länge
203,000
Statistische Warennummer
84662020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreitexganze Länge: 22X200 mm
Spanneisen, DIN 6314, Schlitzbreitexganze Länge: 22X200 mm