Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1

376500 1

Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1

Ausführung: Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw. Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff. Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage. Verliersicherung für Andrückschraube. Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit. - Verwendung: Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw. - Lochabstand e: 16 mm - Lochabstand f: 24 mm - Bohrungs-⌀ d: 4,5 mm - Spannhöhe H: 19 mm - Haltekraft P1: 600 N - Haltekraft P2: 1100 N

Merkmale
Details
Abmessungen
162,000x86,000x37,000 mm
Gewicht
0,112 kg
Dicke
37,000
Länge
162,000
Statistische Warennummer
84662020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1