Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3

341120 3

Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3

Ausführung: Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche. - Hinweis: Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf. - Spannbereich: 1 - 13 mm - Außen-⌀: 50 mm - L 1 geöffnet: 85 mm - L 1 geschlossen: 97,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
218,000x58,000x58,000 mm
Gewicht
1,239 kg
Dicke
58,000
Länge
218,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ALBRECHT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3