Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2

341115 2

Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2

Ausführung: Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche. - Hinweis: Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf. - Spannbereich: 0,5 - 6,5 mm - Außen-⌀: 34 mm - L 1 geöffnet: 66 mm - L 1 geschlossen: 71 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
151,000x43,000x45,000 mm
Gewicht
0,454 kg
Dicke
45,000
Länge
151,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ALBRECHT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2