Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8 mm

302257 8

Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8 mm
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8 mm

Ausführung: Hochwarmfester Stahl.Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.Gr. 3-5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).Mit Balluffchip-Bohrung. Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden. Kühlkanalbohrungen bei Spann-⌀ D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 - 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Kühlkanalbohrung: verschließbar - Außen-⌀ D: 26,7 mm - ⌀ D 2: 21 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
222,000x74,000x73,000 mm
Gewicht
1,214 kg
Dicke
73,000
Länge
222,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8 mm
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 8 mm