Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Spann-⌀ D1: 20 mm

308196 20

Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Spann-⌀ D1: 20 mm
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Spann-⌀ D1: 20 mm

Ausführung: Hochwarmfester Stahl.Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr. 6!Gr. 3 - 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.Mit Balluffchip-Bohrungen.Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben (außer bei Spann-⌀ D1 3 mm, 4 mm und 5 mm). Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nicht verschließbar. GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). - Verwendung: Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. - Lieferumfang: Mit Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm). - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 - 302419, Schrumpfgeräte Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Kühlkanalbohrung: verschließbar - Außen-⌀ D: 42 mm - ⌀ D 2: 33 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
165,000x81,000x73,000 mm
Gewicht
1,474 kg
Dicke
73,000
Länge
165,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Spann-⌀ D1: 20 mm
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 130, Spann-⌀ D1: 20 mm