Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12 mm

302414 32/12

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12 mm
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12 mm

Ausführung: Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ). Ohne Längeneinstellschraube, kurz und mit Kühlkanalbohrungen (nicht verschließbar). - Verwendung: Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter. - Hinweis: Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1. - Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar - ⌀ D 2: 24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
208,000x43,000x42,000 mm
Gewicht
0,795 kg
Dicke
42,000
Länge
208,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12 mm
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12 mm