Schrumpffutter 3°, HSK-E 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 3 mm

308312 3

Schrumpffutter 3°, HSK-E 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 3 mm
Schrumpffutter 3°, HSK-E 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 3 mm

Ausführung: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).HSK-Funktionsflächen bearbeitet.Schlanke Bauform (3°-Kontur). Wuchtgüte 2,5 / 40000 min-1. - Verwendung: Besonders im Werkzeug- und Formenbau.Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880. Steckschlüssel Nr. 309890. Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: E - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 40000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Außen-⌀ D: 15 mm - ⌀ D 2: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
59,000x55,000x116,000 mm
Gewicht
0,473 kg
Dicke
116,000
Länge
59,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter 3°, HSK-E 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 3 mm
Schrumpffutter 3°, HSK-E 50 A = 80, Spann-⌀ D1: 3 mm