Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm

302254 6

Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm

Ausführung: Hochwarmfester Stahl.Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.Gr. 3-5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).Mit Balluffchip-Bohrung. Glasperlengestrahlt. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 - 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Außen-⌀ D: 27 mm - ⌀ D 2: 21 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
220,000x71,000x73,000 mm
Gewicht
1,22 kg
Dicke
73,000
Länge
220,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WTE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schrumpffutter, SK 40 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm