Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 32 mm

308183 32

Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 32 mm

Ausführung: Hochwarmfester Stahl.Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr. 6!Gr. 3 - 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.Mit Balluffchip-Bohrungen.Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben (außer bei Spann-⌀ D1 3 mm, 4 mm und 5 mm). - Verwendung: Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. - Lieferumfang: Mit Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm). - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 - 302419, Schrumpfgeräte Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Auskraglänge A-Maß: 120 mm - Außen-⌀ D: 53 mm - ⌀ D 2: 44 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
162,000x74,000x76,000 mm
Gewicht
1,717 kg
Dicke
76,000
Länge
162,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WTE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 32 mm