Schrumpffutter, HSK-A 100 A = 200, Spann-⌀ D1: 8 mm

308294 8

Schrumpffutter, HSK-A 100 A = 200, Spann-⌀ D1: 8 mm
Schrumpffutter, HSK-A 100 A = 200, Spann-⌀ D1: 8 mm

Ausführung: Hochwarmfester Stahl.Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm erst ab Gr. 6!Gr. 3 - 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.Mit Balluffchip-Bohrungen.Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben (außer bei Spann-⌀ D1 3 mm, 4 mm und 5 mm). GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). - Verwendung: Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. - Lieferumfang: Mit Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm). - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 - 302419, Schrumpfgeräte Nr. 354210 - 354450. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Außen-⌀ D: 27 mm - ⌀ D 2: 21 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
254,000x126,000x116,000 mm
Gewicht
2,994 kg
Dicke
116,000
Länge
254,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schrumpffutter, HSK-A 100 A = 200, Spann-⌀ D1: 8 mm
Schrumpffutter, HSK-A 100 A = 200, Spann-⌀ D1: 8 mm