Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 - M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 25 mm

335640 25

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 - M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 25 mm
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 - M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 25 mm

Ausführung: Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung. - Verwendung: Für Grundlochbohrungen. - Hinweis: Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 - 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich. - Außen-⌀ D: 72 mm - Schaft-⌀ d: 48 mm - Anschlusslänge L: 55,5 mm - Auskraglänge H: 45 mm - Schaft-Vierkant: 20 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
127,000x78,000x78,000 mm
Gewicht
1,444 kg
Dicke
78,000
Länge
127,000
Statistische Warennummer
84669340
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 - M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 25 mm
Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 - M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 25 mm