Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm

307536 6

Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm

Ausführung: Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).Mit Balluffchip-Bohrung.Axiale Längenverstellung möglich.Schäfte hartüberdreht. - Vorteil: Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.Ideale Dämpfungseigenschaften.Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit. - Verwendung: Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6. - Lieferumfang: Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel. - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HPC - ⌀ D 2: 16 mm - ⌀ D 3: 27,63 mm - L 2: 111 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
231,000x79,000x106,000 mm
Gewicht
1,469 kg
Dicke
106,000
Länge
231,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm
Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 160, Spann-⌀ D1: 6 mm