Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-F 63, MK innen: 2

306935 2

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-F 63, MK innen: 2
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-F 63, MK innen: 2

Ausführung: Innen und außen steigungsgenau geschliffen. Mit Balluffchip-Bohrung. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). HSK-Funktionsflächen bearbeitet. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: F - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Auskraglänge A-Maß: 120 mm - Außen-⌀ D: 32 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
148,000x79,000x73,000 mm
Gewicht
1,125 kg
Dicke
73,000
Länge
148,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-F 63, MK innen: 2
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-F 63, MK innen: 2