Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200x2,5, Höhe: 47 mm

366746 47

Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200x2,5, Höhe: 47 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200x2,5, Höhe: 47 mm

Ausführung: Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen. GARANT - Höhentoleranz 0,01 mm. - Verwendung: Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen. - Passend für: Nr. 366706 / 6711 / 6716 / 6726 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366702 / 6704. Nr. 366742 / 6744 / 6746 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366740. Nr. 366755 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366750. Nr. 366760 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366751. Nr. 366765 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366752. Nr. 366770 - Ersatz-Einzelpaare für Nr. 366753. - Höhe: 47 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
206,000x51,000x10,000 mm
Gewicht
0,376 kg
Dicke
10,000
Länge
206,000
Statistische Warennummer
84669360
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200x2,5, Höhe: 47 mm
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200x2,5, Höhe: 47 mm