Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36 mm

862200 36

Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36 mm
Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36 mm

Ausführung: Backen ganz aus Stahl, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln, glanzverzinkt. - Ausladung: 19 mm - Spindelgewinde: M5

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x61,000x12,000 mm
Gewicht
0,087 kg
Dicke
12,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82057000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BESSEY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36 mm
Parallel- Schraubzwinge, Spannweite: 36 mm