Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 33-64 mm

327610 33-64

Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 33-64 mm
Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 33-64 mm

Ausführung: Mitnehmerscheiben direkt verzahnt. - Verwendung: Zum Ersatz- bzw. zur Arbeitsbereichs-Erweiterung der Sätze Nr. 327450 / 7460 und für Grundkörper Nr. 327520 / 7540. - Spannkreis-⌀ A: 32 mm - Außen-⌀ B: 43 mm - Länge C: 30 mm - dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
52,000x45,000x32,000 mm
Gewicht
0,144 kg
Dicke
32,000
Länge
52,000
Statistische Warennummer
84662091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RÖHM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 33-64 mm
Mitnehmerscheibe links, Arbeitsbereich-⌀: 33-64 mm