Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, BT 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16 mm
303050 16
Ausführung: Zylindrische Form.Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.Mit Balluffchip-Bohrung.Vergrößerter Bund-Auflagefläche.Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern. - Vorteil: Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs! - Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein. - Sonderzubehör: Spezialschlüssel Nr. 309840. - Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage. - Norm: DIN 6357 - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-3 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min -1 - Außen-⌀ D: 38 mm - Fräsdornlänge L 4: 17 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 342,000x76,000x78,000 mm
- Gewicht
- 2,661 kg
- Dicke
- 78,000
- Länge
- 342,000
- Statistische Warennummer
- 84661020
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an